Video-Verstärker 2Draht Bus System UP RED721Y
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Leistungsaufnahme standby0,28 W
-
Stromverbrauch während des Betriebs0,84 VA
-
Betriebsspannung über Bus22 - 24 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionErweitern
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RED721Y
-
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung für RED711Y, RED721Y - Video-Verstärker 2Draht Bus System REG/UP (DE-EN, Stand: 07.2018)
Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2018-07-30
PDF1,89 MBInstallationsanleitung für RED711Y - Video-Verstärker 2Draht Bus System (DE-EN, Stand: 02.2018)
Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2018-02-27
PDF1,87 MB -
Produktinformation
Mehr Möglichkeiten:
ELCOM 2Draht Systemerweiterung (18DE0131)
PDF766,44 kB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Videoverstärker für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Verstärkung des Videosignals zur Reichweitenverlängerung in 2Draht Sprechanlagen mit Videofunktion. Status LED für Spannungsversorgung und Betriebsmodus. Erhöhung des eingehenden Videosignals auf den maximalen möglichen Buspegel (max. 20dB) und Kompensation der Leitungsdämpfung zwischen Eingang und Endgerät. Maximaler Zugewinn der Leitungslänge 100 m zwischen Strangversorgung und Innenstation Video.
Anzahl Module: 0
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
Leistungsaufnahme standby: 0,28 W
Stromverbrauch während des Betriebs: 0,84 VA
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : RED721Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.