The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
  • RED712Y
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal REG RED712Y

EAN
3599430020889
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
307,90 €
/ Stück *
307,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal REG

RED712Y

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    0,24 W
  • Strom­ver­brauch während des Betriebs
    1,80 VA
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    22 - 24 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Wandeln

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom REACH declaration RED712Y
PDF
Elcom RoHS Report RED712Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED712Y | Hager Deutschland

    Produktbild RED712Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt RED712Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt RED712Y

    Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal REG

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2017-10-04 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung de-DE 2017-10-04

    PDF
    2,81 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-10-04 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2017-10-04

    PDF
    2,82 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-16 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-16

    PDF
    2,71 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-07-30 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-07-30

    PDF
    2,78 MB
    Bild Montageanleitung für RED712Y, RED722Y - Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm REG/UP (DE, Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für RED712Y, RED722Y - Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm REG/UP (DE, Stand: 07.2018)

    Bedienungsanleitung de-DE 2018-07-30

    PDF
    2,76 MB
    Bild Montageanleitung für RED712Y - Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal (DE, Stand: 02.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für RED712Y - Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal (DE, Stand: 02.2018)

    Bedienungsanleitung de-DE 2018-02-16

    PDF
    2,70 MB
  • Produktinformation

    Bild Mehr Möglichkeiten: | Hager Deutschland

    Mehr Möglichkeiten:

    ELCOM 2Draht Systemerweiterung (18DE0131)

    PDF
    766,44 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    TN733
    Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    Preis
    61,40 €
    / Set *
    61,40 €
    / Set *
  • 2
    TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
    TN002S
    Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
    Preis
    40,00 €
    / Stück *
    40,00 €
    / Stück *
  • 3
    ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    ST320
    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    Preis
    81,80 €
    / Stück *
    81,80 €
    / Stück *
  • 4
    1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
    1400110
    RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
    Preis
    133,30 €
    / Stück *
    133,30 €
    / Stück *
  • 5
    1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    1701520
    NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    Preis
    85,00 €
    / Stück *
    85,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal REG

Video-Umsetzer für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Umsetzer wandelt ein asymmetrisches Standard 75 Ohm Videosignal in ein symmetrisches 2Draht-Bus Videosignal oder zur Übertragung auf einer 2-Draht Bus-Leitung. Konvertierungsrichtung einstellbar per Dipschalter. Status LED zur Richtungsanzeige der Umsetzung. Drehfix Einstellung für Kameraadresse und Helligkeitseinstellung, Dipschalter zur Einstellung der Betriebsart Standard-Kamera, Zusatz-Kamera oder Stand-Alone-Kamera.

Anzahl Module: 4
Montage auf: DIN Schiene
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Leistungsaufnahme standby: 0,24 W
Stromverbrauch während des Betriebs: 1,80 VA

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : RED712Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG