BTI-200 Telefon-Schnittstelle Reiheneinbau i2Audio Technik für Türsprechanlagen 1901420
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zusatzgerät für Türkommunikation 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module6
-
MontageartAnreihbar
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Stromverbrauch während des Betriebs0,60 VA
-
Leistungsaufnahme standby0,45 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebsspannung über Bus17 - 22 V
-
Betriebstemperatur-20 - 60 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1901420
-
Montageanleitung
Montageanleitung für 1901420 - BTI-200 TK Schnittstelle REG i2Audio (DE, Stand: 03.2014)
Montageanleitung de-DE 2014-03-07
PDF3,31 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2014-03-07
PDF3,62 MB -
Tool
ELCOM BTI-Term V.10 Setup
Tool de-DE 2023-10-30
ZIP4,20 MB -
Handbuch
IP System-Handbuch 2013
Ver��ffentlichungsrechte mit J��rg Hempel, Lousbergstra��e, 52072 Aachen, Germany kl��ren, all rights reserved by Joerg Hempel, 2008, Jede Nutzung ist honorarpflichtig. BITTE BEACHTEN SIE AUCH EVENTUELLE RECHTE DRITTER!
PDF10,51 MBSystemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MBTürkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Telekommunikations-Interface für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM -System. Bis zu 256 Teilnehmer/Rufziele programmierbar. 2-zeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration, USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Datensicherung mit PC Software. Unterstützt Tür-, Intern- oder Etagenrufe. Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart, 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung. Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern pro Teilnehmer, Rufvarianten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar. Umschaltung der Rufvarianten per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software. Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl. Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4x -Relais und Tür- und Kameraumschaltung. Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren Türöffner, Internrufe zu Innenstationen, Anwahlschutz durch PIN-Abfrage, Steuercode für Türöffnung und Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar. Ruf- und Sprechdauer individuell für jede Rufart einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.
Anzahl Module: 6
Montageart: Anreihbar
Installationstechnik für Türkommunikation: 2Draht
i2Audio
Stromverbrauch während des Betriebs: 0,60 VA
Leistungsaufnahme standby: 0,45 W
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebsspannung über Bus: 17 - 22 V
Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1901420
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.