BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau 1901130
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module3
-
Montage aufDIN Schiene
-
Betriebstemperatur5 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
Betriebsspannung über Bus22 - 26 V
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
FunktionSchalten
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1901130
-
Betriebsanleitung
Bedienungsanleitung für BSR-200 - Schaltrelais 2fach REG i2Audio (DE, Stand: 03.2014)
Betriebsanleitung de-DE 2014-03-19
PDF111,71 kB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1901130 - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio (Stand: 07.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF150,88 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MBTürkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF205,87 kB
Ausschreibungstext
Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit 2 potentialfreien Relais für teilnehmerbezogene Schaltfunktionen. Adressierbar für einen/zwei Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe (max.16). Schaltfunktionen: Türöffnertaste, I/O-Taste, Türruf, Videosteuerung und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.
Anzahl Module: 3
Montage auf: DIN Schiene
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1901130
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.