Schalterprogramme
Von klassisch bis modern
Wir vereinen die Design-Tradition von Berker mit der Kraft der Marke Hager.
Mehr erfahren
Berker bietet zahlreiche Schalterprogramme in verschiedenen Designlinien, mit einer Auswahl an verschiedenen Farben und Materialien in vielen Serien. So kann jede architektonische Linie mit modernen Schalterprogrammen bis ins Detail perfektioniert werden.
Neues Schaltersystem von Hager kennenlernen
Hager A.1
Mit seinem quadratischen Rahmenmaß von 81 mm und der klaren, kantigen Linienführung überzeugt der A.1 durch ein modernes Design und eine präzise Verarbeitung.
Hager A.8
Die großflächigere Variante A.8 bietet mit seinem 88 mm Rahmenmaß Gestaltungsfreiheit bei gewohnt hoher Stabilität und voller Funktionalität. Er ist in verschiedenen Materialien, jeweils in einer breiten Farb- und Oberflächenauswahl erhältlich.
Hager C.1
Mit 81 mm Rahmenmaß und abgerundetem Abdeckrahmen bietet C.1 eine elegante Lösung für moderne Innenräume. Mit einer Auswahl an Farben und Oberflächen integriert er sich stimmig in jede Umgebung.
Hager C.8
Der C.8 bietet mit seinem 88 mm Rahmenmaß erweiterte Gestaltungsfreiheit und überzeugt durch hohe Stabilität sowie volle Funktionalität. Sein abgerundetes Design fügt sich in unterschiedlichste Raumkonzepte ein. Dank der Vielfalt an Materialien, Farben und Oberflächen lässt er sich stilgerecht integrieren.
Serie Glas
Das klassische Design und die Transparenz von Glas schaffen ein einzigartiges, zeitloses sowie elegantes Interieur.
Serie R.classic
Thermoplast? Glas? Aluminium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit der R.classic Serie möglich.
Feuchtrauminstallation
Die halten dicht: W.1 IP55 AP für den Innen- und Außenbereich, Druckguss IP 44 Aufputz und Unterputz IP44.
Berker S.1
Die Designserie S.1 steht für Standard. Dieses Schalterprogramm bringt Einfachheit, Funktionalität und Zeitlosigkeit zum Ausdruck.
Berker B.7
Abdeckrahmen in größeren Abmessungen und eine große Materialvielfalt verleihen Ihrer Installation ein markantes Erscheinungsbild.
Berker Q.1
Serie Q.1 - einmal berührt, nie vergessen. Sie bemerken den Unterschied bei der ersten Berührung. Die spezielle Oberfläche fühlt sich samtig an.
Berker Q.3
Robust - Es gibt kein anderes Wort, das die Serie Q.3 besser beschreibt. Weich und sanft, aber gleichzeitig haltbar und kratzfest.
Berker Q.7
Schaltmaterial, das an der Wand schwebt? Das ist mit den Abdeckrahmen Q.7 möglich, denn hier wird ein transparentes Zentralstück mit Kunststoff oder natürlichen Materialien kombiniert.
Berker K.1
Der Berker K.1 ergibt ein zeitloses Schalterprogramm für stilsichere Anwender, die nach modernen Lösungen suchen.
Berker K.5
Reduktion auf das Wesentliche: Die Berker Designlinie K.5 steht in Sachen Material sowie Form- und Farbgebung für eine angenehm nüchterne Geradlinigkeit.
Berker R.1
Eine runde Sache: Der R.1 kombiniert runde Zentralstücke mit einer weichen Rahmenkontur mit abgerundeten Ecken. Das verleiht ihm einen klassischen, aber zeitgemäßen Look.
Berker R.3
Quadratischer Rahmen, runde Zentralstücke - der R.3 setzt auf Kontraste. Die konsequent kantigen Rahmen verleihen dem Produkt ein äußerst markantes Aussehen.
Berker R.8
Mit 3 mm Aufbauhöhe eines der flachsten Schalterprogramme auf dem Markt - das ist der Berker R.8.
Serie TS Glas
Gegensätze ziehen sich an: Der TS-Taster überzeugt mit einem Design, das simpel und gleichzeitig unverwechselbar ist.
Berker Integro
Große Technik auf kleinem Raum: Berker Integro ist die perfekte Lösung für alle Installationsstellen, an denen herkömmliche Schalter und Steckdosen zu groß sind.
Verbindungssysteme
Für besondere Anwendungen: spezielle Installationslösungen wie Herd-Anschlussdosen, CEE-Steckvorrichtungen oder Produkte zur gesonderten Erdung medizinisch-technischer Geräte sind ebenfalls Bestandteil des Berker Systemangebots.
Downloads
-
Technische Broschüre
Effiziente Lösungen für die elektrotechnische Ausrüstung
Hager im Zweckbau - Ein Partner, auf den Sie bauen können (19DE0075_01)
PDF57,74 MB -
Broschüre
Bereit für die Zukunft
Elektrotechnische Gesamtkonzepte für die Wohnungswirtschaft (23DE0137)
PDF20,31 MB
Manufaktur
Die Welt der individuellen Lösungen (17DE0060_01)
PDF15,68 MB -
Produktinformation
Pflege und Reinigungshinweise für Oberflächen - Hager Schaltersystem
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB
Manufaktur: Die Welt der individuellen Lösungen
Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.