robusto Steckdosen ohne Klappdeckel Typ 13, Typ 15, Typ 23 und Typ 25
Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast
Anschluss: Stecktechnik quickconnect oder Schraubklemmen
Schutzart: IP21
Normen: SEVgeprüft und fertigungsüberwacht
Lieferfarben/-code:
Signalweiss, ähnlich RAL 9003: 00
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 03
Schwarz, ähnlich RAL 9005: 05
Kategorien
- Unterputz robusto
-
Aufputz robusto
- robusto Druckschalter/-taster unbeleuchtet und beleuchtet
- robusto Druckschalter/-taster beleuchtet
- robusto Steckdosen IP55 nach SN441011
- robusto Steckdosen mit Klappdeckel Typ 13, Typ 15, Typ 23 und Typ 25
- robusto Steckdosen mit Klappdeckel Typ 13 und Typ 23 Sidos, mit FI-Schutz
- robusto Steckdosen ohne Klappdeckel Typ 13, Typ 15, Typ 23 und Typ 25
- Einfach-Nass -Steckdosen Typ 13
- Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 13
- Dreifach-Nass-Steckdosen Typ 13
- Einfach-Nass-Steckdosen Typ 15
- Einfach-Nass-Steckdosen Typ 23
- Zweifach-Nass-Steckdosen Typ 23
- Dreifach-Nass Steckdosen Typ 23:
- Einfach-Nass-Steckdosen Typ 25
- robusto Drehschalter, Schwenktaster ohne Klappdeckel
- robusto Vierkantschlüsselschalter/-taster mit und ohne Klappdeckel
- robusto Schlüsselschalter/-taster mit oder ohne Klappdeckel und mit Zylinder
- robusto Schlüsselschalter/-taster mit oder ohne Klappdeckel und ohne Zylinder
- robusto – Storenschalter/-taster, Bewegungsmelder, Sonnerie-Drucktaster, Blindabdeckung
- robusto Kommunikation T + T 83, RJ45
- robusto – Kommunikation T + T 83, RJ45 Montageset HMS 2x/4x RJ45, Montageset für Multimediamodule
- robusto LED Signalisation
- robusto AP-Kombinationen Gr I + I
- Bodensäulen für robusto
- Zubehör robusto
- Ersatzteile