Flachkabel-Anschlussdose 10 A für Woertz Technofil
- 5 x 1,5 mm2
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 300 mm mit 3 Kabel (3 x 1,5 mm2)
Kategorien
- Einbau-Steckdosen
- Einbau-Apparate
- Multimedia-Module
-
Zubehör, Einzelteile
- RJ45-Einsätze HMS
- Kanaleinbaudosen
- Rundkabel-Anschlussdosen
- Flachkabel-Anschlussdosen
- Flachkabel-Anschlussdosen 10 A für Woertz Technofil
- Flachkabel-Anschlussdosen 16 A für Woertz power
- Flachkabel-Anschlussdose 10 A für Woertz Technofil
- Mehrpreis für zusätzliche Kabellänge
- Kanalblenden