Einfachsteckdose Typ 25, Einbausteckdosen mit Flachkabel-Anschlussdose
16 A 250 V~
- mit Schraubklemmen
Kategorien
-
Einbau-Steckdosen
- Einbau-Steckdosen ohne Front
- Einbaudose G3 ohne Front
- Einbau-Steckdosen mit Befestigungsplatte
- Einbau-Steckdosen Typ 13 und 3x Typ 13
- Einbau-Steckdosen Typ 23
- Einbau-Steckdosen Typ 15, Typ 25
- Einfachsteckdose Typ 15
- Einfachsteckdose Typ 15, Einbausteckdosen mit Flachkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 15, Einbausteckdosen mit Rundkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 25
- Einfachsteckdose Typ 25, Einbausteckdosen mit Flachkabel-Anschlussdose
- Einfachsteckdose Typ 25, Einbausteckdosen mit Rundkabel-Anschlussdose
- Einbau-Montagesets HMS für 2x oder 4x RJ45
- Einbau-Steckdosen media Montageset R&M, Keystone, Multimedia-Module und XLR
- Einbau-Steckdosen Kommunikation T + T 83, RJ45
- Einbau-Steckdosen Kommunikation RJ45
- Einbau-Steckdosen TV-/Radio- und Sat-Dosen
- Einbau-Steckdosen TV-/Radio-Datendosen
- Multimediadosen mit Breitband TV-/Radio- und Sat-Dose
- Multimediadosen mit Breitband TV-/Radio-Datendose
- Flachkabel-Anschlussdosen
- Einbau-Apparate
- Multimedia-Module
- Zubehör, Einzelteile