Universaltaster 4-fach
mini 5V AC/DC, max 24 VAC oder 48 VDC,
mini 0.1mA; max 10mA bei max. Spannung
Einbautiefe 17.5 mm
Kategorien
-
kallysto.line
- Druckschalter/-taster unbeleuchtet
- Druckschalter/-taster beleuchtet
- Steckdosen Typ 13
- Steckdosen Typ 15, Typ 23, Typ 25
- Steckdosen Typ 13 und Typ 23 Sidos, mit FI-Schutz
- Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13
- UP-Kombinationen Grösse I + I
- Drehschalter
- Schlüsseldrehschalter mit Zylinder
- Schlüsseldrehschalter ohne Zylinder
- Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster
- Drehdimmer, Drehzahlsteller
- Raumtemperaturregler
- Bewegungsmelder, Durchgangsdose, Blindabdeckung, Sonnerie
- Hotelcard-Schalter und internationale Steckdosen
- LED-Signalisation
- Smart Switch
- Universaltaster
- Universaltaster 2-fach
- Universaltaster 4-fach
- Universaltaster 6-fach
- Blindabdeckung statt Beschriftungsfeld
- Kommunikation T + T 83, RJ45, DSL
- Kommunikation RJ45, DSL
- Kommunikation RJ45, Y-Kabel
- TV-/Radio- und Sat-Dosen
- TV-/Radio-Datendosen
- Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose
- Multimediadosen HMS mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose
- Montagesets HMS für 2x oder 4x RJ45
- media Steckdosen, Montagesets für R&M, Keystone und Multimedia-Module
- Keystone und Multimedia-Module
- VDI
- Montageset ACO und XLR, Lautsprecher-Steckdose
- Abdeckplatten
- Kombinations-Kopfzeile
- USB-Ladesteckdose
- Türgong
- kallysto.trend
- kallysto.pro
- kallysto.art
- Unterputz kallysto und basico
- Aufputz kallysto und basico
- Zubehör kallysto und basico
- Baukasten - Ersatzteile kallysto und basico