kallysto Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13
Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
Anschluss: Stecktechnik quickconnect
Schutzart: IP20
Produkte filtern
Kategorien
- kallysto.line
- kallysto.trend
- kallysto.pro
- kallysto.art
- Unterputz kallysto und basico
-
Aufputz kallysto und basico
- kallysto Druckschalter/-taster unbeleuchtet
- kallysto Druckschalter/-taster beleuchtet
- kallysto Steckdosen Typ 13
- kallysto Steckdosen Typ 15, Typ 23, Typ 25
- kallysto Steckdosen Typ 13 und Typ 23 Sidos, mit FI-Schutz
- kallysto Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13
- Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3
- Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 6
- Typ 13 10 A 250 V~ Drucktaster 1-polig
- Typ 13 10 A 250 V~ mit Kinderschutz Druckschalter Schema 3
- Typ 13 10 A 250 V~ mit Kinderschutz Druckschalter Schema 6
- Typ 13 10 A 250 V~ mit Kinderschutz Drucktaster 1-polig
- Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 1 (3+3)
- Typ 13 10 A 250 V~ Druckschalter Schema 3 + Drucktaster
- Typ 13 10 A 250 V~ 2 Drucktaster
- Typ 13 10 A 250 V~ mit Kinderschutz Druckschalter Schema 1 (3+3)
- Typ 13 10 A 250 V~ mit Kinderschutz Druckschalter Schema 3 + Drucktaster
- Typ 13 10 A 250 V~ mit Kinderschutz 2 Drucktaster
- kallysto AP-Kombinationen Grösse I + I
- kallysto Drehschalter
- kallysto Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster
- kallysto Drehdimmer, Drehzahlsteller
- kallysto Raumtemperaturregler
- kallysto Zeitschalter
- kallysto Bewegungsmelder, Durchgangsdose, Blindabdeckung, Sonnerie
- kallysto Hotelcard-Schalter und internationale Steckdosen
- kallysto LED-Signalisation
- kallysto Universaltaster
- kallysto Kommunikation T + T 83, RJ45, DSL
- kallysto Kommunikation RJ45, DSL
- kallysto Kommunikation RJ45, Y-Kabel
- kallysto TV-/Radio- und Sat-Dosen
- kallysto TV-/Radio-Datendosen
- kallysto Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose
- kallysto Multimediadosen HMS mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose
- kallysto Montagesets HMS für 2x oder 4x RJ45
- kallysto media Steckdosen, Montagesets für R&M, Keystone und Multimedia-Module
- kallysto Keystone und Multimedia-Module
- kallysto Montageset ACO und XLR, Lautsprecher-Steckdose
- kallysto AP-Gehäuse mit Befestigungsplatten
- kallysto Befestigungsplatten für AP-Gehäuse
- kallysto Kombinations-Kopfzeile
- kallysto USB-Ladesteckdose
- kallysto Türgong
- basico Druckschalter/-taster unbeleuchtet
- basico Druckschalter/-taster beleuchtet
- basico Steckdosen Typ 13 mit Frontscheibe
- basico Steckdosen Typ13 BOMI
- basico Steckdosen Typ 15 – Typ 23 – Typ 25 mit Frontscheibe
- basico Steckdosen Typ 13 und 23 Sidos, mit FI-Schutz
- basico Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico UP/AP-Kombinationen Grösse I + I
- basico Drehschalter
- basico Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster
- basico Drehdimmer, Drehzahlsteller
- basico Kurzhub-Lichtregler
- basico Raumtemperaturregler
- basico Zeitschalter, Oekoswitch, Babyswitch
- basico Bewegungsmelder
- basico Blindabdeckung
- basico Kommunikation T+T 83, RJ45, DSL
- basico Kommunikation RJ45, DSL
- basico Kommunikation RJ45, Y-Kabel
- basico TV-/Radio und Sat -Dosen
- basico Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio und Sat-Dose
- basico Multimediadosen HMS mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose
- basico Montageset HMS für 2x oder 4x RJ45
- basico media Steckdosen , Montageset Multimedia-Module
- basico USB-Ladesteckdose
- basico Montageset ACO, XLR
- basico AP-Rahmen ohne Befestigungsplatten für Komplett-Apparat
- basico AP-Gehäuse mit Montageplatte
- basico Kompatibilitätsübersicht Befestigungsplatten AP-Geräte
- basico Kombinations-Kopfzeile
- basico TV-/Radio-Datendosen
- basico Türgong
- basico Steckdosen Typ 23 BOMI
- basico Ersatzgehäuse für BOMI
- basico AP-Kombinationen Gr I + I
- Zubehör kallysto und basico
- Baukasten - Ersatzteile kallysto und basico