FLF Steckdosen Typ 15 / 25
Material:
Abdeckteile aus Thermoplast
Anschluss: Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
Schutzart: IP20
Normen: geprüft und fertigungsüberwacht
Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: 00
Schwarz, ähnlich RAL 9005: 05
Orange, ähnlich RAL 2004 (4x Typ 13, Typ 15, Typ 25 für Sondernetze): 06