The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Neutral­lei­ter­trenner
  • Zubehör für Neutral­lei­ter­trenner
  • ZA-SR70
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Schraubenset ZA-SR70 M16x70 für NP2250 (4 Stk.) ZA-SR70

EAN-Nr.
7611919547505
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
26
Preis*
 27.70 CHF
/ Stück *
 27.70 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schraubenset ZA-SR70 M16x70 für NP2250 (4 Stk.)

ZA-SR70

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Gewin­de­länge
    70 mm
  • Schlüs­sel­weite in mm
    24 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­de­stei­gung
    2
  • Gewin­de­mass metrisch
    16 -16
  • Gewin­deart
    Metrisch
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration ZA-SR70
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZA-SR70 | Hager Schweiz

    Produktbild ZA-SR70

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ZA-SR70 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt ZA-SR70

    Schraubenset ZA-SR70 M16x70 für NP2250 (4 Stk.)

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZAE12R - Anschlusselement Hager M12 rostfrei Beutel à 3 Stück
    LVZAE12R
    Anschlusselement M12x35
    Preis*
     13.20 CHF
    / Stück *
     13.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZAE8R - Anschlusselement Hager M8 rostfrei Beutel à 3 Stück
    LVZAE8R
    Anschlusselement M8x30
    Preis*
     10.55 CHF
    / Stück *
     10.55 CHF
    / Stück *
  • 3
    N-VB - Verriegelungsbolzen Weber zu Neutralleitertrenner NTK, NS und NP
    N-VB
    Verriegelungsbolzen zu Neutralleitertrenner NS, NP und NTK
    Preis*
     5.30 CHF
    / Stück *
     5.30 CHF
    / Stück *
  • 4
    N-PE160 - Anschlussstück Weber PE N-PE für TN-S-Anschlüsse 160A Flachschiene max. 8mm
    N-PE160
    PE-Anschlussstück 160A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS
    Preis*
     22.75 CHF
    / Stück *
     22.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    N-PE630 - Anschlussstück Weber PE N-PE für TN-S-Anschlüsse 250A/630A Flachschiene max.10mm
    N-PE630
    PE-Anschlussstück 250-630A für TN-S zu Neutralleitertrenner NS
    Preis*
     28.60 CHF
    / Stück *
     28.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group