Lastmanager für Ladestationen statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend XEM520

Lastmanager als Reiheneinbaugerät, bis 20 Ladepunkte statisch/dynamisch mit OCPP1.6J für Backend. Betrieb als statisches oder dynamisches Lastmanagement. Steuergerät zum Regeln und Konfigurieren mehrerer Ladestationen und Smart Charging
EAN-Nr.
3250615600646
E-nr.
834 990 024
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
X1

Technische Merkmale

Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    230 V AC
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    230 V
Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    3
  • Lade­strom
    0.002 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    65 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    85 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    70 mm
  • Breite
    70 mm
Frequenz
  • Frequenz­be­reich
    50…60 Hz
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    5 W
Messung
  • Frequenz­mess­be­reich
    50 bis 60 Hz
Anschluss
  • Bussys­tem-An­koppler Ausfüh­rung
    sons­tige
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • RoHS-­kon­form
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…55 °C
  • Primä­r­ener­gie­arten
    Strom
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25…70 °C

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.