Lastmanager bis 10 LP lokal • XEM510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
  • Lade­ma­na­ge­ment
  • Lokales Last­ma­na­ge­ment
  • XEM510
Aktuelle Suche
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Produkteanzeigen

Unsere meist angesehenen Produkte

1
1
XEM510 - REG-Lastmanager Hager für bis zu 10 Ladepunkte ohne Backend
XEM510
Lastmanager bis 10 Ladepunkte statisch/dynamisch, lokal ohne Backendanbindung

REG-Lastmanager Hager für bis zu 10 Ladepunkte ohne Backend

XEM510

  • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)

REG-Lastmanager Hager für bis zu 10 Ladepunkte ohne Backend XEM510

EAN-Nr.
3250615600639
E-nr.
834 990 014
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Preis auf Anfrage
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­ni­k-A­d­apter 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Hilfs­-­Netz­werk­funk­ti­onen
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­ni­k-A­d­apter
  • HTC320H

    Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen

     401.00 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HTG465H

    Modbus-Kabel 3 m mit RJ45-Stecker und Erdanschlusskabel

     90.70 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Ausstat­tung
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­schnitt­stelle
    Ja
  • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    65 mm
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anzahl der Lade­punkte
    10
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    5 W
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    3
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration XEM510 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration XEM510 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild XEM510 | Hager Schweiz

    Produktbild XEM510

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-04-26 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung de-DE 2023-04-26

    PDF
    4,87 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2024-10-09 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2024-10-09

    PDF
    6,44 MB
    Bild Bedienungsanleitung nl-BE 2024-10-09 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung nl-BE 2024-10-09

    PDF
    6,68 MB
  • Montageanleitung

    Bild 6LE009185A_LLM_Configuration-manual_FR_06-2023_web | Hager Schweiz

    6LE009185A_LLM_Configuration-manual_FR_06-2023_web

    Montageanleitung fr-FR 2015-09-24

    PDF
    6,29 MB
    Bild 6LE009186A_LLM_Configuration-manual_DE_06-2023_web | Hager Schweiz

    6LE009186A_LLM_Configuration-manual_DE_06-2023_web

    Montageanleitung de-DE 2021-11-10

    PDF
    11,21 MB
    Bild 6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web | Hager Schweiz

    6LE009187A_LLM_Configuration-manual_EN_06-2023_web

    Montageanleitung en-GB 2021-11-10

    PDF
    9,62 MB
    Bild Montageanleitung de-DE 2022-11-17 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-DE 2022-11-17

    PDF
    921,53 kB
    Bild Montageanleitung en-GB 2022-11-17 | Hager Schweiz

    Montageanleitung en-GB 2022-11-17

    PDF
    1,75 MB
    Bild Montageanleitung fr-FR 2022-11-17 | Hager Schweiz

    Montageanleitung fr-FR 2022-11-17

    PDF
    927,87 kB
  • Produktanhang

    Bild Produktanhang de-DE 2023-02-16 | Hager Schweiz

    Produktanhang de-DE 2023-02-16

    PDF
    322,33 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch el-GR 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch el-GR 2024-10-08

    PDF
    6,59 MB
    Bild Handbuch es-ES 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch es-ES 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Bild Handbuch fr-FR 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch fr-FR 2024-10-08

    PDF
    6,56 MB
    Bild Handbuch it-IT 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch it-IT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Bild Handbuch nl-NL 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch nl-NL 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Bild Handbuch pl-PL 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch pl-PL 2024-10-08

    PDF
    6,58 MB
    Bild Handbuch pt-PT 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch pt-PT 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
    Bild Handbuch sv-SE 2024-10-08 | Hager Schweiz

    Handbuch sv-SE 2024-10-08

    PDF
    6,57 MB
  • Tool

    Bild Tool International 2023-08-25 | Hager Schweiz

    Tool International 2023-08-25

    ZIP
    67,19 MB
    Bild Tool International 2025-05-07 | Hager Schweiz

    Tool International 2025-05-07

    ZIP
    85,37 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-01-09

    PDF
    275,75 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2022-10-27 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2022-10-27

    PDF
    229,16 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-09-04 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2023-09-04

    PDF
    183,05 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    1
  • 1
    XEV305 - Ladesteuerung witty Hauslastbegrenzung + PV-BHKW Ladung 3-phasig
    XEV305
    Ladesteuerung witty Hauslastbegrenzung + PV-BHKW Ladung 3-phasig
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group