ka.trend C + KNX-BUS: TFT-RTR grau • WHTT73003C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Raum­tem­pe­ra­tur­re­ge­lung
  • WHTT73003C
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau

UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau

WHTT73003C

WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
WHTT73003C - UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX

UP-Raumtemperaturregler kallysto.trend KNX s/e-link hellgrau WHTT73003C

EAN-Nr.
7611919397100
E-nr.
305 180 238
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
420.00 CHF
/ Stück *
 420.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WHT70100

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) U-Weiss

     6.35 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WHT70104

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Anthrazit

     7.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WHT70105

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Schwarz

     7.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WHT70107

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Beige

     7.30 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WHT70109

    kallysto KNX-Frontabdeckung für: Raumtemperaturregler (RTR) Braun

     7.45 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
  • Strom­auf­nahme Betrieb
    25 mA
Funk­ti­onen
  • Zentrale Funk­ti­ons­ein­heit für Sender/Aktor
    Ja
  • DCF77 Empfänger inte­griert
    Nein
  • Parallel Betrieb möglich
    Nein
  • Mit Vor-Ort Bedie­nung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff Gruppe
    Kunst­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    28 mm
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP21
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Span­nung
  • Hilfss­pan­nung
    24 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Texte
  • Funk­tion
    Mit Tasten­sperre, Mit Feri­en­schal­tung, Mit Frost­schutz­funk­tion
  • Tempe­ratur
    Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Komfort-, Stan­dard- und Nacht­tem­pe­ratur, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Fühler und/oder ansch­liess­baren Tempe­ra­tur­fühler mit Mittel­wert­bil­dung
  • Monta­geart
    Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage, Für Einzel­mon­tage, Für senk­rechte Montage
  • Anschluss
    Mit zusätz­li­chem Anschluss für externen Fuss­bo­den­tem­pe­ra­tur-/­Fern­fühler

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WHTT73003C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WHTT73003C (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WHTT73003C | Hager Schweiz

    Produktbild WHTT73003C

  • Montageanleitung

    Bild Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05) | Hager Schweiz

    Quickguide für WHT730-WHT740 - KNX-TEMPERATURREGLER-RAUMCONTROLLER mit Display (EN, 2017-05)

    Montageanleitung en-GB 2017-05-11

    PDF
    2,39 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (DE, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (EN, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,83 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (FR, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung EASY für WHT730-WHT740 - KNX Raumtemperaturregler/Raumcontroller (IT, 2020-09), easy link

    Applikationshandbuch it-IT 2020-01-01

    PDF
    2,81 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (DE, 2021-12)

    Applikationshandbuch de-DE 2021-12-12

    PDF
    14,14 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (EN, 2021-12)

    Applikationshandbuch en-GB 2021-12-12

    PDF
    13,40 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WHT730-740 - KNX Temperaturregler/Raumcontroller (FR, 2021-12)

    Applikationshandbuch fr-FR 2021-12-12

    PDF
    13,51 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-02-26

    PDF
    1,01 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WHT73000A - UP-Raumtemperaturregler kallysto A KNX s/e-link weiss
    WHT73000A
    kallysto UP mit KNX-Busankoppler: Raumthermostat + Front Kombination U-Weiss
    Preis*
     423.00 CHF
    / Stück *
     423.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WHT73000B - UP-Raumtemperaturregler kallysto B KNX s/e-link weiss
    WHT73000B
    kallysto UP-Einsatz mit KNX-BUS: TFT-RTR mit Bef.-Platte und Front U-Weiss
    Preis*
     423.00 CHF
    / Stück *
     423.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WHT73000Q - AP-Raumtemperaturregler kallysto weiss KNX s/e-link
    WHT73000Q
    kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: TFT-Raumtemperaturregler U-Weiss
    Preis*
     420.00 CHF
    / Stück *
     420.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WHT73003A - UP-Raumtemperaturregler kallysto A KNX s/e-link hellgrau
    WHT73003A
    kallysto UP mit KNX-Busankoppler: Raumthermostat + Front Kombination Lichtgrau
    Preis*
     418.00 CHF
    / Stück *
     418.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WHT73003B - UP-Raumtemperaturregler kallysto B KNX s/e-link hellgrau
    WHT73003B
    kallysto UP-Einsatz mit KNX-BUS: TFT-RTR mit Bef.-Platte und Front Lichtgrau
    Preis*
     418.00 CHF
    / Stück *
     418.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group