The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • WH768316Z
    Softwarelizenz Hager ekey-business
    EAN-Nr.
    7611919493741
    E-nr.
    866 920 703
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W6
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Befes­ti­gungs­platten
    • Mehr sehen

    Softwarelizenz Hager ekey-business pro Installation WH768316Z

    Preis*
     566.00 CHF
    / Stück *
     566.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Softwarelizenz Hager ekey-business pro Installation

    WH768316Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 17 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH36950182Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.1 Aluminium

       22.05 CHF  / Stück*
    • WH36950200Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Weiss

       27.00 CHF  / Stück*
    • WH36950203Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Grau

       29.30 CHF  / Stück*
    • WH36950205Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Schwarz

       29.30 CHF  / Stück*
    • WH36950249Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Aluminium

       37.75 CHF  / Stück*
    • WH36950300Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Weiss

       39.35 CHF  / Stück*
    • WH36950303Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Grau

       43.00 CHF  / Stück*
    • WH36950305Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Schwarz

       43.00 CHF  / Stück*
    • WH36950349Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.3x1 Aluminium

       67.00 CHF  / Stück*
    • WH36960100Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss

       22.05 CHF  / Stück*
    • WH36960103Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960105Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Schwarz

       23.20 CHF  / Stück*
    • WH36960149Z

      robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

       35.25 CHF  / Stück*
    • WH36960300Z

      robusto Zubehör: Erhöhungsrahmen 19mm Signalweiss

       5.25 CHF  / Stück*
    • WH36960303Z

      robusto Zubehör: Erhöhungsrahmen 19mm Grau

       6.50 CHF  / Stück*
    • WH36960305Z

      robusto Zubehör: Erhöhungsrahmen 19mm Schwarz

       6.50 CHF  / Stück*
    • WH36960349Z

      robusto Zubehör: Erhöhungsrahmen 19mm Aluminium

       13.45 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      0
    • Breite
      0
    • Tiefe
      0
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz, robusto Aufputz, robusto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration WH768316Z
    PDF
    Hager RoHS report WH768316Z
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH768316Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH768316Z

      ekey

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH109901F - Befestigungsring Hager 70×70mm
      WH109901F
      Einsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
      Preis*
       6.70 CHF
      / Stück *
       6.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH109902E - Befestigungsring Hager 41×41mm
      WH109902E
      Einsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
      Preis*
       5.00 CHF
      / Stück *
       5.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH20291500Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, ws
      WH20291500Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss
      Preis*
       9.70 CHF
      / Stück *
       9.70 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH20291503Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, gr
      WH20291503Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau
      Preis*
       9.70 CHF
      / Stück *
       9.70 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH20291504Z - Frontrahmen für: 2-8x KNX-IMP Secure, an
      WH20291504Z
      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit
      Preis*
       9.70 CHF
      / Stück *
       9.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group