The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • HMS
  • HMS Zubehör
  • WH76420505Z
  • Schalter und Steck­dosen

Presswerkzeug Hager HMS für RJ45-Module WH76420505Z

Presswerkzeug Hager HMS für RJ45-Module
EAN-Nr.
7611795445056
E-nr.
983 223 009
VPE
22 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 67.50 CHF
/ Stück *
 67.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Presswerkzeug Hager HMS für RJ45-Module

WH76420505Z

  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH76420505Z
PDF
Hager RoHS report WH76420505Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH76420505Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH76420505Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH76420505Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH76420505Z

    HMS-Zubehör: Werkzeug für RJ45 Schwarz-Blau

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
    TN002S
    Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
    Preis*
     110.00 CHF
    / Stück *
     110.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
    TN004S
    Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
    Preis*
     93.00 CHF
    / Stück *
     93.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
    WH70290200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
    Preis*
     10.10 CHF
    / Stück *
     10.10 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
    WH70290300Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
    Preis*
     7.65 CHF
    / Stück *
     7.65 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
    WH70300200Z
    Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
    Preis*
     13.70 CHF
    / Stück *
     13.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group