The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH52141005T
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Schalter und Steck­dosen

EB-Montageset kallysto mit EB-Dose G3 1×Multimedia-Modul schwarz WH52141005T

EB-Montage-Set Hager kallysto, für Brüstungs- und Installationskanäle, ohne Montageeinheit, inkl. Farbcodierung und Blindeinsatz, 1×M3-Modul
EAN-Nr.
7611795343079
E-nr.
957 620 953
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 37.30 CHF
/ Stück *
 37.30 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

EB-Montageset kallysto mit EB-Dose G3 1×Multimedia-Modul schwarz

WH52141005T

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 13 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 4 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Einsatz/Ab­de­ckung für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen
  • WH72121005Z

    HMS-Zubehör: Blinddeckel Multimedia-Modul (M3) Schwarz

     8.45 CHF  / Stück*
  • WH72150105Z

    Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Schwarz

     10.15 CHF  / Stück*
  • WH72501105Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x F-Verbinder Schwarz

     15.85 CHF  / Stück*
  • WH72501205Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x F-Verbinder Schwarz

     24.75 CHF  / Stück*
  • WH72501305Z

    Zubehör MM-Modul leer für: 1x F-Verbinder oder Klinkenbuchse 6.35mm Schwarz

     10.05 CHF  / Stück*
  • WH72501405Z

    Zubehör MM-Modul leer für: 2x F-Verbinder oder Klinkenbuchsen 6.35 Schwarz

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72510105Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Schwarz

     10.05 CHF  / Stück*
  • WH72510205Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Schwarz

     10.05 CHF  / Stück*
  • WH72520105Z

    Zubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Schwarz

     11.05 CHF  / Stück*
  • WH72530305Z

    Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Schwarz

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72530405Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Schwarz

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72531605Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Schwarz

     16.80 CHF  / Stück*
  • WH72540105Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Schwarz

     10.05 CHF  / Stück*
  • WH72220105Z

    Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Schwarz

     10.70 CHF  / Stück*
  • WH72410205Z

    Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Schwarz

     10.70 CHF  / Stück*
  • WH72531705Z

    Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Schwarz

     60.90 CHF  / Stück*
  • WH72531805Z

    Zubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Schwarz

     35.95 CHF  / Stück*
  • WH72360105Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Schwarz

     14.20 CHF  / Stück*
  • WH72360205Z

    Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Schwarz

     14.20 CHF  / Stück*
  • WH72360305Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Schwarz

     14.20 CHF  / Stück*
  • WH72360405Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Schwarz

     14.20 CHF  / Stück*
  • WH72360505Z

    Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Schwarz

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH72361205Z

    Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex / Schwarz

     14.20 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH52141005T
PDF
Hager RoHS Report WH52141005T
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH52141005T | Hager Schweiz

    Produktbild WH52141005T

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH52141005T | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH52141005T

    kallysto Montageset Kanal-EB: für MM-Module/Schrägauslass + G3 + Blende Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH22580300G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar weiss
    WH22580300G
    EB Frontset T13 Ecoline Ultraweiss
    Preis*
     14.70 CHF
    / Stück *
     14.70 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH22580303G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau
    WH22580303G
    EB Frontset T13 Ecoline Hellgrau
    Preis*
     17.20 CHF
    / Stück *
     17.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH22580305G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar schwarz
    WH22580305G
    EB Frontset T13 Ecoline Schwarz
    Preis*
     17.20 CHF
    / Stück *
     17.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH22580400G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss
    WH22580400G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Ultraweiss
    Preis*
     18.95 CHF
    / Stück *
     18.95 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH22580403G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×T13, mit Bezeichnungsträger, hellgrau
    WH22580403G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Hellgrau
    Preis*
     21.40 CHF
    / Stück *
     21.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group