The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Steck­dosen
    • WH50822107B
    UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto, Anzahl der Ausgänge 2, Art der USB-Stromversorgung C, Ausgangsspannung 5 V 3.0 A 15 W / 9 V 2.2 A 20 W / 12 V 1.67 A 20 W, max. Ausgangsstrom 3000 mA, Gerätebreite 77 mm, Gerätehöhe 77 mm, Gerätetiefe 40 mm, Farbe beige
    EAN-Nr.
    7611919543590
    E-nr.
    960 053 013
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto C-C 20W 5V 77×77mm beige WH50822107B

    Preis*
     109.50 CHF
    / Stück *
     109.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto C-C 20W 5V 77×77mm beige

    WH50822107B

    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 45 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • WH50820100H

      kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Ultraweiss

       11.65 CHF  / Stück*
    • WH50820103H

      kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Lichtgrau

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50820104H

      kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Anthrazit

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50820105H

      kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Schwarz

       14.10 CHF  / Stück*
    • WH50820109H

      kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Braun

       14.10 CHF  / Stück*

    Passend zu

    • WH25920200Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Ultraweiss

       1.15 CHF  / Stück*
    • WH25920203Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Lichtgrau

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH25920204Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Anthrazit

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH25920205Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Schwarz

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH25920206Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Orange

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH25920207Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Beige

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH25920209Z

      kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Braun

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH26920200Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Ultraweiss

       1.15 CHF  / Stück*
    • WH26920203Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Lichtgrau

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH26920204Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Anthrazit

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH26920205Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Schwarz

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH26920207Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Beige

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH26920209Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Braun

       2.25 CHF  / Stück*
    • WH26920243Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Arktis

       14.35 CHF  / Stück*
    • WH26920244Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Fijord

       14.35 CHF  / Stück*
    • WH26920245Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Savanna

       14.35 CHF  / Stück*
    • WH26920246Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Canyon

       14.35 CHF  / Stück*
    • WH26920247Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Orient

       14.35 CHF  / Stück*
    • WH26920248Z

      kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Ozean

       14.35 CHF  / Stück*
    • WH27920200Z

      kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Ultraweiss

       1.15 CHF  / Stück*

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    Hager REACH declaration WH50822107B
    PDF
    Hager RoHS report WH50822107B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH50822107B | Hager Schweiz

      Produktbild WH50822107B

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH50822107B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH50822107B

      kallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Befestigungs- und Frontplatte Beige

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2023-09-12

      PDF
      70,82 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
       10.70 CHF
      / Stück *
       10.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
      WH105853F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
       11.25 CHF
      / Stück *
       11.25 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
       13.95 CHF
      / Stück *
       13.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
      WH105854F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
       14.65 CHF
      / Stück *
       14.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
       23.10 CHF
      / Stück *
       23.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group