ka. B: HMS R/TV (DuG) 2GHz 14dB sw • WH50549605B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • kally­sto.­line
            • Kommu­ni­ka­tion
            • WH50549605B
            WH50549605B - UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz
            WH50549605B - UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz
            WH50549605B - UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz

            UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz

            WH50549605B

            WH50549605B - UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz
            WH50549605B - UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz
            WH50549605B - UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Multimediadose kallysto R/TV Bauart B 14dB 2GHz schwarz WH50549605B

            EAN-Nr.
            7611919432016
            E-nr.
            965 143 953
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            78.60 CHF
            / Stück *
             78.60 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 4 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
            • WH50546300H

              kallysto Front für: HMS Antennendose Radio/TV Ultraweiss

               12.25 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50546303H

              kallysto Front für: HMS Antennendose Radio/TV Lichtgrau

               14.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50546304H

              kallysto Front für: HMS Antennendose Radio/TV Anthrazit

               14.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH50546309H

              kallysto Front für: HMS Antennendose Radio/TV Braun

               14.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            Dämp­fung
            • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
              15 dB
            • Durch­gangs­dämp­fung bei 860 MHz
              1,70 dB
            Anschluss
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Durch­gangs­dose
            Frequenz
            • Frequenz Band­breite
              5 - 2000 MHz
            Ausstat­tung
            • Anzahl der Ausgänge
              2
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Farbe
              Schwarz
            • RAL Nummer
              9005
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              32 mm
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH50549605B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH50549605B (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
              WH50141000A
              kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
              Preis*
               9.05 CHF
              / Stück *
               9.05 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
              WH50141000B
              kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
              Preis*
               11.95 CHF
              / Stück *
               11.95 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
              WH50141003A
              kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
              Preis*
               11.45 CHF
              / Stück *
               11.45 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
              WH50141003B
              kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
              Preis*
               14.25 CHF
              / Stück *
               14.25 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
              WH50141004A
              kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
              Preis*
               11.45 CHF
              / Stück *
               11.45 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group