UP-Antennendose R/TV-Daten kallysto B 2GHz 4dB hellgrau WH50543603B
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 175 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz4 dB
-
Anschluss-/SteckertypStichdose
-
Frequenz Bandbreite5 - 2000 MHz
-
Breitbandtechnologie5 - 2000 MHz
-
Anzahl der Ausgänge3
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Tiefe39 mm
-
Einbautiefe7 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen32 mm
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH50543603B
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH50543603B
kallysto UP: AM04 R/TV/Dat-Stichdose 2GHz 4dB mit Befestig.-Platte + Front Grau
PDF