
Frontplatte kallysto zu R&M HWS br 2×Koax WH50500109H
EAN-Nr.
7611919447157
E-nr.
378 423 993
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
14.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite60 mm
-
Höhe60 mm
-
Tiefe12 mm
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Werkstoff
-
FarbeBraun
-
RAL Nummer8014
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Zugehörige Serienk.trend, kallysto.art, kallysto.line, kallysto.pro
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com