basico Ladesteckdose: USB Typ C 65W PD mit Front für Kombination Weiss WH41821500A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
USB-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Anschluss-/Steckertyp USBC
-
Nennspannung230 V
-
Eingangsspannung198 - 275 V
-
Ausgangsspannung5 - 20 V
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Einbautiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen45 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Ausgangsleistung65 W
-
Nennstrom0,65 A
-
Ausgangsstrom3250 mA
-
AnschlussartNetzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH41821500A
-
Bedienungsanleitung
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2023-02-08
PDF854,50 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-04-13
PDF229,65 kBKonformitätserklärung International 2023-04-14
PDF179,65 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com