ba. H für: 2x USB A 12W + T23 sw • WH41820405H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • basico Aufputz
  • Schalter und Taster
  • WH41820405H

Frontscheibe basico H f.Steckdose 2×USB & Typ 23 schwarz

WH41820405H

  • Schalter und Steck­dosen

Frontscheibe basico H f.Steckdose 2×USB & Typ 23 schwarz WH41820405H

EAN-Nr.
7611919487085
E-nr.
377 012 153
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 13.10 CHF
/ Stück *
 13.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP21
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Systeme
    basico Aufputz­mon­tage, basico Unter­putz­mon­tage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH41820405H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH41820405H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH41820405H | Hager Schweiz

    Produktbild WH41820405H

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für Steckdose Typ 13/23 mit USB Ladesteckdose 2fach (DE-IT-FR, Stand: 10.2020) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für Steckdose Typ 13/23 mit USB Ladesteckdose 2fach (DE-IT-FR, Stand: 10.2020)

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2020-10-09

    PDF
    1,34 MB
  • Produktzertifikat

    Bild Bewilligung ESTI (19.0071) | Hager Schweiz

    Bewilligung ESTI (19.0071)

    Produktzertifikat de-DE 2019-01-25

    PDF
    987,97 kB
    Bild SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364) | Hager Schweiz

    SEV-Konformitätserklärung für USB-Ladevorrichtungen (IK-4364)

    Produktzertifikat de-DE 2019-01-09

    PDF
    1,76 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH41141000A - Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul basico weiss
    WH41141000A
    basico Montageset UP-Frontscheibe für: MM-Module / Schrägauslass Weiss
    Preis*
     9.05 CHF
    / Stück *
     9.05 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH41141000C - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul basico weiss
    WH41141000C
    basico Montageset UP-Front komplett für: MM-Module / Schrägauslass Weiss
    Preis*
     13.00 CHF
    / Stück *
     13.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH41141005A - Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul basico schwarz
    WH41141005A
    basico Montageset UP-Frontscheibe für: MM-Module / Schrägauslass Schwarz
    Preis*
     11.45 CHF
    / Stück *
     11.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH41141005C - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul basico schwarz
    WH41141005C
    basico Montageset UP-Front komplett für: MM-Module / Schrägauslass Schwarz
    Preis*
     16.55 CHF
    / Stück *
     16.55 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH41141100A - Einsatz zu UP-Montageset basico A zu Multimedia-Modul weiss
    WH41141100A
    basico Montageset UP-Frontscheibe für: MM-Module / flach beschriftbar, Weiss
    Preis*
     8.75 CHF
    / Stück *
     8.75 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group