FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T25 mit Steckklemmen, Orange WH37596206D

EAN-Nr.
7611919518970
E-nr.
640 108 063
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W3
CHF 35.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    volle Abdeck­platte
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    45 mm
  • Einbau­tiefe
    26 mm
  • Höhe
    62.5 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Apparat aus Ther­mo­plast
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
Liefe­r­um­fang
  • Bestand­teil
    mit Metall-Rast­feder
Ausstat­tung
  • Mit durch­sich­tigem Beschrif­tungs­träger
    Nein
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    sons­tige
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.