FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 25 mit Schraubklemmen, Weiss WH37595200D

EAN-Nr.
7611795362667
E-nr.
666 614 103
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3
CHF 32.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe
    37 mm
  • Höhe
    62.5 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.