FLF-Steckdose Hager 1×Typ 23 beleuchtet D schwarz WH37588305D
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme 7 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 35 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Zugehörige SystemeFLF-Aufputzmontage, FLF-Unterputzmontage
-
Höhe37,7 mm
-
Breite62,7 mm
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen38 mm
-
Einbautiefe7 mm
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
MontageartEinbaubar, Schnappbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 23
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH37588305D
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH37588305D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T23 mit Statusanzeige Schwarz
PDF -
Produktzertifikat
Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03)
Produktzertifikat de-DE 2018-04-06
PDF1,23 MB
Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03)
Produktzertifikat de-DE 2018-04-06
PDF935,87 kB
Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09)
Produktzertifikat de-DE 2018-09-28
PDF1,25 MB