robusto NUP-Kombi 2x1 komplett: Steckdose Typ 23 / Steckdose Typ 23 IP55 Weiss WH36912400C
EAN-Nr.
7611919533218
E-nr.
640 580 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
142.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 23
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP55
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen39 mm
-
Höhe186 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe66 mm
Werkstoff
-
FarbeSignalweiss
-
RAL Nummer9003
-
WerkstoffThermoplast
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Ausstattung
-
Mit KlappdeckelJa
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Kapazität
-
Anzahl Module2
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
-
Zugehörige Serienrobusto Unterputz
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com