The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
  • WH36910900C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, weiss WH36910900C

UP-Kombination Gr. I-I Hager robusto, vertikal, Typ 13+Typ 13
EAN-Nr.
7611919461993
E-nr.
643 040 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 104.50 CHF
/ Stück *
 104.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, weiss

WH36910900C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH36950203Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Grau

     29.30 CHF  / Stück*
  • WH36950205Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Schwarz

     29.30 CHF  / Stück*
  • WH36950249Z

    robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Aluminium

     37.75 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Signal­weiss
  • RAL Nummer
    9003
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast, Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    186 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    48,5 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    27,1 mm
  • Einbau­tiefe
    21,4 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Steck­klemme
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vertikal
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 13
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Ja
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Selbst­schlie­ßender Klapp­de­ckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP21
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Nein
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration WH36910900C
PDF
Hager RoHS report WH36910900C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36910900C | Hager Schweiz

    Produktbild WH36910900C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36910900C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36910900C

    robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ S-Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36911500C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L weiss
    WH36911500C
    robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Weiss
    Preis*
     116.00 CHF
    / Stück *
     116.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36911503C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L grau
    WH36911503C
    robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Grau
    Preis*
     122.50 CHF
    / Stück *
     122.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36911505C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L schwarz
    WH36911505C
    robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Schwarz
    Preis*
     122.50 CHF
    / Stück *
     122.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36911549C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L aluminium
    WH36911549C
    robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Aluminium
    Preis*
     142.50 CHF
    / Stück *
     142.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36910903C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, grau
    WH36910903C
    robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ Grau
    Preis*
     111.50 CHF
    / Stück *
     111.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group