UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, grau WH36910903C
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Nennstrom10 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe186 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe48,5 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27,1 mm
-
Einbautiefe21,4 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckanschluss, Federzug-Anschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP21
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige Systemerobusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36910903C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH36910903C
robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ Grau
PDF