The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
    • WH36910905C
    UP-Kombination Gr. I-I Hager robusto, vertikal, Typ 13+Typ 13
    EAN-Nr.
    7611919462013
    E-nr.
    643 040 053
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, schwarz WH36910905C

    Preis*
     111.50 CHF
    / Stück *
     111.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Schwarz
    Grau
    Grau
    Schwarz
    Schwarz
    Signalweiss
    Signalweiss

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, schwarz

    WH36910905C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH36950200Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Weiss

       27.00 CHF  / Stück*
    • WH36950203Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Grau

       29.30 CHF  / Stück*
    • WH36950249Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Aluminium

       37.75 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast, Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      186 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      48,5 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      27,1 mm
    • Einbau­tiefe
      21,4 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schweizer Norm Typ 13
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­an­schluss, Feder­zug-­An­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 13
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Ja
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Ja
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Vorbe­stückt mit
      Steck­dose
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Selbst­schlie­ßender Klapp­de­ckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP21
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH36910905C
    PDF
    Hager RoHS report WH36910905C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36910905C | Hager Schweiz

      Produktbild WH36910905C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36910905C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36910905C

      robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36911500C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L weiss
      WH36911500C
      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Weiss
      Preis*
       116.00 CHF
      / Stück *
       116.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36911503C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L grau
      WH36911503C
      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Grau
      Preis*
       122.50 CHF
      / Stück *
       122.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36911505C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L schwarz
      WH36911505C
      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Schwarz
      Preis*
       122.50 CHF
      / Stück *
       122.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36911549C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L aluminium
      WH36911549C
      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Aluminium
      Preis*
       142.50 CHF
      / Stück *
       142.50 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36910900C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, weiss
      WH36910900C
      robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ S-Weiss
      Preis*
       104.50 CHF
      / Stück *
       104.50 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group