The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
    • WH36911500C
    UP-Kombination Gr. I-I Hager robusto, vertikal, S3/1L+S3/1L
    EAN-Nr.
    7611919461795
    E-nr.
    387 050 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen

    UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L weiss WH36911500C

    Preis*
     116.00 CHF
    / Stück *
     116.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L weiss

    WH36911500C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH36950203Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Grau

       29.30 CHF  / Stück*
    • WH36950205Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Schwarz

       29.30 CHF  / Stück*
    • WH36950249Z

      robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Aluminium

       37.75 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 A
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Signal­weiss
    • RAL Nummer
      9003
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      17,8 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      29,0 mm
    • Durch­messer
      48 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Verwendbar mit höherer IP-Schutz­klasse
      IP55 mit geschlos­sener Abde­ckung
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Texte
    • Monta­geart
      2x 2-Punkt Befes­ti­gung
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme
    • Beleuch­tung
      Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      1-polig

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration WH36911500C
    PDF
    Hager RoHS report WH36911500C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36911500C | Hager Schweiz

      Produktbild WH36911500C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36911500C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36911500C

      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36911503C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L grau
      WH36911503C
      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Grau
      Preis*
       122.50 CHF
      / Stück *
       122.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH36911505C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L schwarz
      WH36911505C
      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Schwarz
      Preis*
       122.50 CHF
      / Stück *
       122.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH36911549C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L aluminium
      WH36911549C
      robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Aluminium
      Preis*
       142.50 CHF
      / Stück *
       142.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH36910900C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, weiss
      WH36910900C
      robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ S-Weiss
      Preis*
       104.50 CHF
      / Stück *
       104.50 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH36910903C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, grau
      WH36910903C
      robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ Grau
      Preis*
       111.50 CHF
      / Stück *
       111.50 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group