rob. 2x1 C: S3/2x T13 IP21-Klp.Deckel al • WH36910749C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • robusto
            • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
            • WH36910749C
            WH36910749C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium
            WH36910749C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium
            WH36910749C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium

            UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium

            WH36910749C

            WH36910749C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium
            WH36910749C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium
            WH36910749C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal 3/1L+2×Typ 13, aluminium WH36910749C

            EAN-Nr.
            7611919461948
            E-nr.
            387 253 083
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            158.50 CHF
            / Stück *
             158.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH36950200Z

              robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Weiss

               26.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH36950203Z

              robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Grau

               28.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH36950205Z

              robusto Zubehör: Montageplatte Gr.2x1 Schwarz

               28.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Werk­stoff
            • Farbe
              Alumi­nium
            • RAL Nummer
              9006
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Unter­putz
            • Einbau-/­An­schlus­sort
              Vertikal

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH36910749C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH36910749C (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH36911500C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L weiss
              WH36911500C
              robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Weiss
              Preis*
               113.50 CHF
              / Stück *
               113.50 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH36911503C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L grau
              WH36911503C
              robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Grau
              Preis*
               120.00 CHF
              / Stück *
               120.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH36911505C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L schwarz
              WH36911505C
              robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Schwarz
              Preis*
               120.00 CHF
              / Stück *
               120.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH36911549C - UP-Kombination Hager robusto IP55 I-I vertikal S3/1L+S3/1L aluminium
              WH36911549C
              robusto NUP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Druckschalter S3 IP55 Aluminium
              Preis*
               139.50 CHF
              / Stück *
               139.50 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH36910900C - UP-Kombination Hager robusto I-I vertikal Typ 13+Typ 13, weiss
              WH36910900C
              robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 13 / Typ 13 mit IP21-Klappdeckel/ S-Weiss
              Preis*
               102.50 CHF
              / Stück *
               102.50 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group