The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto
  • Steck­dosen
  • WH36642749C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Steckdose ROB 3×Typ 13/1 aluminium ohne Klappdeckel WH36642749C

Steckdose Hager robusto
EAN-Nr.
7611919488969
E-nr.
643 034 283
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 82.60 CHF
/ Stück *
 82.60 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Steckdose ROB 3×Typ 13/1 aluminium ohne Klappdeckel

WH36642749C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH36961000Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Weiss

     14.95 CHF  / Stück*
  • WH36961003Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Grau

     16.20 CHF  / Stück*
  • WH36961005Z

    robusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Schwarz

     16.20 CHF  / Stück*
  • WH36961400Z

    robusto Frontbecher zu: Steckdose 3x Typ 13/ 1x geschaltet Signalweiss

     8.30 CHF  / Stück*
  • WH36961403Z

    robusto Frontbecher zu: Steckdose 3x Typ 13/ 1x geschaltet Grau

     9.30 CHF  / Stück*
  • WH36961405Z

    robusto Frontbecher zu: Steckdose 3x Typ 13/ 1x geschaltet Schwarz

     9.30 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Lackiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    47 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    30 mm
  • Einbau­tiefe
    17 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,0 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 13
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Ohne Deckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP21
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36642749C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36642749C | Hager Schweiz

    Produktbild WH36642749C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36642749C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36642749C

    robusto UP Gr.1 komplett: Feucht-Steckdose 3x T13/ 1x geschaltet IP21 Aluminium

    PDF
  • Produktzertifikat

    Bild Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03) | Hager Schweiz

    Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03)

    Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

    PDF
    1,23 MB
    Bild Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03) | Hager Schweiz

    Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03)

    Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

    PDF
    935,87 kB
    Bild Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09) | Hager Schweiz

    Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09)

    Produktzertifikat de-DE 2018-09-28

    PDF
    1,25 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36580300A - UP-Steckdose robusto Typ 13 weiss für Kombination
    WH36580300A
    robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
    Preis*
     35.65 CHF
    / Stück *
     35.65 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36580300C - UP-Steckdose robusto Typ 13 weiss
    WH36580300C
    robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/Weiss
    Preis*
     57.60 CHF
    / Stück *
     57.60 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36580303A - UP-Steckdose robusto Typ 13 grau für Kombination
    WH36580303A
    robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
    Preis*
     37.85 CHF
    / Stück *
     37.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36580303C - UP-Steckdose robusto Typ 13 grau
    WH36580303C
    robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Grau
    Preis*
     61.20 CHF
    / Stück *
     61.20 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36580305A - UP-Steckdose robusto Typ 13 schwarz für Kombination
    WH36580305A
    robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
    Preis*
     37.85 CHF
    / Stück *
     37.85 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group