The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto Aufputz
  • Steck­dosen
  • WH36600805Q
  • Schalter und Steck­dosen

AP-FI-Steckdose robusto T23 30mA schwarz WH36600805Q

AP-FI-Steckdose Typ 23 Hager robusto, mit AP-Gehäuse 86×86 mm, Oberteil
EAN-Nr.
7611919446662
E-nr.
622 031 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 395.00 CHF
/ Stück *
 395.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-FI-Steckdose robusto T23 30mA schwarz

WH36600805Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 2 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH36960100Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Signalweiss

     22.05 CHF  / Stück*
  • WH36960149Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

     35.25 CHF  / Stück*
  • WH36960800Z

    robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel +2-Pkt.Befest. vertieft/Weiss

     28.35 CHF  / Stück*
  • WH36960803Z

    robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel +2-Pkt.Befest. vertieft/ Grau

     28.35 CHF  / Stück*
  • WH36960849Z

    robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel +2-Pkt.Befest. vertieft/Alu

     51.20 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast, Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    82,8 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
  • Einbau­tiefe
    82,8 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Steck­klemme
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 23
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Ja
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Selbst­schlie­ßender Klapp­de­ckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP21
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Ja
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36600805Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36600805Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH36600805Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36600805Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36600805Q

    robusto Feucht AP Gr.1 komplett: Steckdose Typ 23 SIDOS FI 30mA IP21 Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36580300A - UP-Steckdose robusto Typ 13 weiss für Kombination
    WH36580300A
    robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
    Preis*
     35.65 CHF
    / Stück *
     35.65 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36580300Q - AP-Steckdose robusto Typ 13 weiss
    WH36580300Q
    robusto AP Feucht komplett: T13 mit Steckklemmen + IP21-Klappdeckel/ Signalweiss
    Preis*
     60.90 CHF
    / Stück *
     60.90 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36580303A - UP-Steckdose robusto Typ 13 grau für Kombination
    WH36580303A
    robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
    Preis*
     37.85 CHF
    / Stück *
     37.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36580303Q - AP-Steckdose robusto Typ 13 grau
    WH36580303Q
    robusto AP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Grau
    Preis*
     64.30 CHF
    / Stück *
     64.30 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36580305A - UP-Steckdose robusto Typ 13 schwarz für Kombination
    WH36580305A
    robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
    Preis*
     37.85 CHF
    / Stück *
     37.85 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group