The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto Aufputz
  • Bewe­gungs­melder
  • WH36250800Q
  • Bewe­gungs­melder
  • Wand­mon­tage
  • Mehr sehen

AP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 3-Draht weiss WH36250800Q

AP-Bewegungsmelder Hager robusto Q, Impulsfunktion, Geräuscherfassung, mit Gehäuse
EAN-Nr.
7611919507318
E-nr.
545 331 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 268.00 CHF
/ Stück *
 268.00 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 3-Draht weiss

WH36250800Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
  • WH36960103Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Grau

     23.20 CHF  / Stück*
  • WH36960105Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Schwarz

     23.20 CHF  / Stück*
  • WH36960149Z

    robusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium

     35.25 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    86 mm
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    1,1-2,2 m
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Signal­weiss
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP55
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH36250800Q
PDF
Hager RoHS report WH36250800Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH36250800Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH36250800Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH36250800Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH36250800Q

    robusto NAP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Weiss

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2023-02-28

    PDF
    2,50 MB
    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2023-02-28

    PDF
    2,49 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36250800A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht weiss
    WH36250800A
    robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W +IP55-Oberteil für Kombin. Weiss
    Preis*
     241.00 CHF
    / Stück *
     241.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36250800Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder weiss
    WH36250800Z
    robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Signalweiss
    Preis*
     22.80 CHF
    / Stück *
     22.80 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36250803A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht hellgrau
    WH36250803A
    robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W + IP55-Oberteil für Kombin. Grau
    Preis*
     242.00 CHF
    / Stück *
     242.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36250803Q - AP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 3-Draht hellgrau
    WH36250803Q
    robusto NAP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Grau
    Preis*
     269.00 CHF
    / Stück *
     269.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
    WH36250803Z
    robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Grau
    Preis*
     24.60 CHF
    / Stück *
     24.60 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group