UP-Schlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel ohne Zylinder 0/2P aluminium Kombi WH36226249A
EAN-Nr.
7611795466181
E-nr.
361 026 283
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
169.50 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar
-
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Spannung
-
Nennspannung250 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Einbautiefe55 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK07
Architektur
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/2-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com