UP-Schlüsselschalter robusto ohne Klappdeckel 0/1P weiss für Kombination WH36224100A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar -
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 84 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom25 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeSignalweiss
-
RAL Nummer9003
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Einbautiefe36 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen37 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/1-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36224100A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH36224100A
robusto Schlüsselschalter S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 +IP21-Front für Kombination Weiss
PDF