UP-Steckschlüsselschwenktaster robusto schwarz ohne Deckel 2P Kombi Vierkant WH36222805A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar -
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 87 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Taststrom25 A
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
-
Polanzahl2
-
FarbeSchwarz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe80 mm
-
Einbautiefe17 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen63 mm
-
Montage aufUnterputz
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Schutzart IPIP55
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemerobusto Aufputz, robusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36222805A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH36222805A
robusto 4Kantschlüsseltaster/2p./ 1->0 /30°/ mit IP21-Front für Kombin. Schwarz
PDF