The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.pro
    • Schalter und Taster
    • WH27260207C
    UP-Universaltaster Hager kallysto.pro, C, mit Abdeckrahmen 94×94 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontset 60×60 mm
    EAN-Nr.
    7611919382106
    E-nr.
    325 002 418
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W5
    • Schalter und Taster

    UP-Universaltaster 2×kallysto.pro ohne LED beige WH27260207C

    Preis*
     71.70 CHF
    / Stück *
     71.70 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Universaltaster 2×kallysto.pro ohne LED beige

    WH27260207C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Blin­dab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung für Taster 7 Produkte verfügbar
    • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Blin­dab­de­ckung
    • Abde­ckung für Taster
    • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WHT0100

      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld U-Weiss

       3.80 CHF  / Stück*
    • WHT0104

      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Anthrazit

       4.85 CHF  / Stück*
    • WHT0105

      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz

       4.85 CHF  / Stück*
    • WHT9200

      kallysto KNX-Front für: 2fach-Universaltaster Ultraweiss

       17.05 CHF  / Stück*
    • WHT9203

      kallysto KNX-Front für: 2fach-Universaltaster Lichtgrau

       18.30 CHF  / Stück*
    • WHT9204

      kallysto KNX-Front für: 2fach-Universaltaster Anthrazit

       18.30 CHF  / Stück*
    • WHT9205

      kallysto KNX-Front für: 2fach-Universaltaster Schwarz

       18.30 CHF  / Stück*
    • WHT9209

      kallysto KNX-Front für: 2fach-Universaltaster Braun

       17.90 CHF  / Stück*
    • WHT9000

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster U-Weiss

       6.45 CHF  / Stück*
    • WHT9005

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Schwarz

       7.45 CHF  / Stück*
    • WHT9009

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Braun

       7.45 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Tast­strom
      0,01 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    • Polan­zahl
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      28,50 mm
    • Einbau­tiefe
      17,5 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      17,5 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    • Ausfüh­rung Taster
      Seri­en­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH27260207C
    PDF
    Hager RoHS report WH27260207C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH27260207C | Hager Schweiz

      Produktbild WH27260207C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH27260207C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH27260207C

      kallysto.pro UP komplett: 2x Universaltaster Beige

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WH1026XX - Universaltaster (DE-IT-FR, 2014-09) | Hager Schweiz

      Bedienungs- und Montageanleitung für WH1026XX - Universaltaster (DE-IT-FR, 2014-09)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2014-09-25

      PDF
      437,73 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
       21.85 CHF
      / Stück *
       21.85 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
       22.60 CHF
      / Stück *
       22.60 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH101401E - Einsatz Taster kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Einsatz: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
       58.70 CHF
      / Stück *
       58.70 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH101401F - Einsatz Taster kallysto ARK 2L mit Befestigungsplatte
      WH101401F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
       59.40 CHF
      / Stück *
       59.40 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH101403E - Einsatz Taster kallysto AR 2L
      WH101403E
      Einsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt
      Preis*
       52.70 CHF
      / Stück *
       52.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group