The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.pro
  • Bewe­gungs­melder
  • WH27250800C
  • Schalter und Steck­dosen
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder

UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.pro C 3-Draht weiss WH27250800C

UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.pro C, 3-Draht-Ausführung, Impulsfunktion, Partyfunktion, Anwesenheitssimulation, mit Abdeckrahmen, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm
EAN-Nr.
7611919504775
E-nr.
545 030 408
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 173.00 CHF
/ Stück *
 173.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Bewegungsmelder Hager kallysto.pro C 3-Draht weiss

WH27250800C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20250803H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Lichtgrau

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250804H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250805H

    kallysto Front 60x60 für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Schwarz

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250807H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Beige

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250809H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Braun

     24.25 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH27250900C

    kallysto.pro UP kompl.: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie/3-Draht Ultraweiss

     133.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    94 mm
  • Einbau­tiefe
    20 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration WH27250800C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH27250800C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27250800C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH27250800C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH27250800C

    kallysto.pro UP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht/1500W Ultraweiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

    ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

    Montageanleitung fr-FR 2015-01-28

    PDF
    1,44 MB
    Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

    ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

    Montageanleitung de-DE 2015-01-28

    PDF
    1,31 MB
    Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

    ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

    Montageanleitung it-IT 2015-01-28

    PDF
    1,44 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH102508E - Einsatz zu Bewegungsmelder Hager Bauart E 3-Draht
    WH102508E
    Einsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
    Preis*
     148.50 CHF
    / Stück *
     148.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH102508F - Einsatz zu UP-Bewegungsmelder Hager Bauart F 3-Draht
    WH102508F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
    Preis*
     149.00 CHF
    / Stück *
     149.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH102509E - Einsatz zu Bewegungsmelder Hager Bauart E Nebenstelle
    WH102509E
    Einsatz: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
    Preis*
     109.50 CHF
    / Stück *
     109.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH102509F - Einsatz zu UP-Bewegungsmelder Hager Bauart F Nebenstelle
    WH102509F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
    Preis*
     110.00 CHF
    / Stück *
     110.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH20250800A - Bewegungsmelder Hager kallysto A 3-Draht weiss
    WH20250800A
    kallysto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
    Preis*
     171.50 CHF
    / Stück *
     171.50 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group