UP-Schalter Hotelcard kallysto.pro 1L anthrazit WH27130304C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Hotelcard-Schalter 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementHotelkarte
-
Polanzahl1
-
230 V Glüh- und Halogenlampen1500 W
-
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung1500 W
-
FarbeAnthrazit
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe58,50 mm
-
Einbautiefe24 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34,5 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Durchmesser58,8 mm
-
Montage aufUnterputz
-
KontrollleuchteSignalisieren
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Lampenfassung TypOhne Fassung
-
Anschluss-/SteckertypTaster/Schalter
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH27130304C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH27130304C
kallysto.pro UP komplett: Hotelcard-Schalter Anthrazit
PDF