Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Taststrom10 A
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Polanzahl1
-
FarbeAnthrazit
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)20 %
-
Rückwand InnenseiteMatt
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe43,1 mm
-
Einbautiefe11,7 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31,4 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Durchmesser60 mm
-
Montage aufUnterputz
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten1
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Lampenfassung TypStecksockel
-
Anschluss-/SteckertypSteckklemme
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH27130104C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH27130104C
kallysto.pro UP komplett: Druck-Impulstaster Anthrazit
PDF