The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.pro
  • Schalter und Taster
  • WH27120305C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Schalter kallysto.pro 6/1L schwarz WH27120305C

Druckschalter Hager kallysto.pro, Druckknopf 40×40 mm, beleuchtbar mit 1 LED Serie 209 960 003 und Frontset 378 105 003
EAN-Nr.
7611795404138
E-nr.
226 601 458
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 54.70 CHF
/ Stück *
 54.70 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Schalter kallysto.pro 6/1L schwarz

WH27120305C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20110100H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Ultraweiss

     4.00 CHF  / Stück*
  • WH20110103H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Lichtgrau

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH20110104H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Anthrazit

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH20110107H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Beige

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH20110109H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Braun

     6.35 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    31 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Taste
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Beleuch­tung
    Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Zwischen­schalter

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration WH27120305C
PDF
Hager RoHS Report WH27120305C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH27120305C | Hager Schweiz

    Produktbild WH27120305C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH27120305C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH27120305C

    kallysto.pro UP komplett: Druckschalter S6 Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group