UP-Leuchtdruckschalter kallysto.pro 1/3+3/1 mit 2 Linsen beige WH27100207C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 10 Produkte verfügbar -
Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeBeige
-
RAL Nummer1015
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
ZusammenstellungBasiselement mit voller Abdeckplatte
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Einbautiefe12 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Steuer-/BedienelementZweiteilige Taste
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
BeleuchtungMit 2 LED Leuchtpatronen gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
Schaltart/VarianteSerien-Wechselschalter S1
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH27100207C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH27100207C
kallysto.pro UP komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) Beige
PDF -
Bedienungsanleitung
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2022-09-26
PDF2,31 MB
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2022-09-26
PDF2,31 MB