The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.pro
    • Schalter und Taster
    • WH27100100C
    Druckschalter Hager kallysto.pro, Druckknopf 40×40 mm, beleuchtbar mit 2 LED Serie 209 960 003 und Frontset 378 102 003 (Sch 1/3+3/1L: für Sch 3+3 Drahtbrücke entfernen)
    EAN-Nr.
    7611795368737
    E-nr.
    226 111 408
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster

    UP-Schalter kallysto.pro 1/3+3/1P weiss WH27100100C

    Preis*
     48.95 CHF
    / Stück *
     48.95 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Schalter kallysto.pro 1/3+3/1P weiss

    WH27100100C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20100103H

      kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Lichtgrau

       6.65 CHF  / Stück*
    • WH20100104H

      kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Anthrazit

       6.65 CHF  / Stück*
    • WH20100105H

      kallysto Front 60x60 für 2x Druckschalter/Drucktaster Schwarz

       6.65 CHF  / Stück*
    • WH20100107H

      kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Beige

       6.65 CHF  / Stück*
    • WH20100109H

      kallysto Front 60x60mm für 2x Druckschalter/Drucktaster Braun

       6.65 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      12 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      34 mm
    • Durch­messer
      60 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zwei­tei­lige Taste
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Beleuch­tung
      Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Seri­en­-­Wech­sel­schalter S1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration WH27100100C
    PDF
    Hager RoHS Report WH27100100C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH27100100C | Hager Schweiz

      Produktbild WH27100100C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH27100100C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH27100100C

      kallysto.pro UP komplett: Druckschalter S1(3+3) Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101001E - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L
      WH101001E
      Einsatz: Druckschalter S1(3+3)
      Preis*
       42.70 CHF
      / Stück *
       42.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
      WH101001F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
      Preis*
       43.55 CHF
      / Stück *
       43.55 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH101101E - Einsatz Schalter kallysto S3/1L
      WH101101E
      Einsatz: Druckschalter S3
      Preis*
       20.45 CHF
      / Stück *
       20.45 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
      WH101101F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
      Preis*
       21.15 CHF
      / Stück *
       21.15 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH101201E - Einsatz Schalter kallysto S3/2L
      WH101201E
      Einsatz: Druckschalter S3/2-polig
      Preis*
       57.10 CHF
      / Stück *
       57.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group