The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.trend
  • Steck­dosen
  • WH26625707C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Steckdose Hager kallysto.trend 2×T23 1×S C beige WH26625707C

UP-Steckdose Hager kallysto.trend, 2×T23, 1×S, C, beige
EAN-Nr.
7611919468541
E-nr.
657 050 218
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 41.35 CHF
/ Stück *
 41.35 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Steckdose Hager kallysto.trend 2×T23 1×S C beige

WH26625707C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20625700H

    kallysto Front 60x60 für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Ultraweiss

     10.15 CHF  / Stück*
  • WH20625703H

    kallysto Front 60x60 für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Lichtgrau

     12.60 CHF  / Stück*
  • WH20625704H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Anthrazit

     12.60 CHF  / Stück*
  • WH20625705H

    kallysto Front 60x60 für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Schwarz

     12.60 CHF  / Stück*
  • WH20625709H

    kallysto Front 60x60mm für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Braun

     12.60 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    36,2 mm
  • Einbau­tiefe
    36 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,0 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schweizer Norm Typ 23
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH26625707C
PDF
Hager RoHS Report WH26625707C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH26625707C | Hager Schweiz

    Produktbild WH26625707C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH26625707C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH26625707C

    kallysto.trend UP komplett: StDo 2x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen/ Beige

    PDF
  • Produktzertifikat

    Bild Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03) | Hager Schweiz

    Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03)

    Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

    PDF
    1,23 MB
    Bild Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03) | Hager Schweiz

    Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03)

    Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

    PDF
    935,87 kB
    Bild Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09) | Hager Schweiz

    Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09)

    Produktzertifikat de-DE 2018-09-28

    PDF
    1,25 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
    WH105853F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
    Preis*
     11.25 CHF
    / Stück *
     11.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
    WH105854F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
    Preis*
     14.65 CHF
    / Stück *
     14.65 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH105952F - Einsatz Steckdose Hager T15/25 mit Schraubklemmen
    WH105952F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
    Preis*
     23.75 CHF
    / Stück *
     23.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH106007F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 10A FI 30mA mit Befestigungsplatte
    WH106007F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
    Preis*
     307.00 CHF
    / Stück *
     307.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH106008F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 16A FI 30mA mit Befestigungsplatte
    WH106008F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
    Preis*
     336.00 CHF
    / Stück *
     336.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group