UP-Drehdimmer Universal Hager kallysto.trend 20…400W/VA anthrazit WH26430204C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 2 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7024
-
WerkstoffDuroplast
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe14 mm
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe46 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 90 W
-
DimmprinzipPhasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung, Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH26430204C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH26430204C
kallysto.trend UP komplett: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W Anthrazit
PDF -
Montageanleitung
Dimmer Universal LED Swiss
Montageanleitung International 2019-09-12
PDF1,31 MB