kallysto.trend UP komplett: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W Ultraweiss WH26300500C

EAN-Nr.
7611919428767
E-nr.
548 410 208
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 155.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 V AC
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    33 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    94 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    94 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Bedie­nung
  • Diffe­ren­zie­rungs­merkmal 3 - Vertrieb
    mit Schraub­klemmen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.