kallysto.trend UP komplett: Potentiometer 1-10V Ultraweiss WH26400200C

EAN-Nr.
7611919429221
E-nr.
548 440 208
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 93.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Frequenz
    50/60 Hz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe UP-Dosen
    33 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.